Elettrovalvola VUVG-L14-P53C-G18-P1
8033532
GTIN: 4052568428952
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico