Elettrovalvola VUVG-B14-P53C-Z-F-P1
8033544
GTIN: 4052568429072
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
520 l/min - 600 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico