Elettrovalvola VUVG-L18-P53U-G14-P1
8033558
GTIN: 4052568429218
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico