Elettrovalvola VUVG-B18-T32U-AZ-F-P1

8033560

GTIN: 4052568553029

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
800 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico