Elettrovalvola VUVG-B18-M52-RZ-F-P1
8033565
GTIN: 4052568553074
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico