Elettrovalvola VSVA-B-T32C-AZH-D1-1T1L
8034799
GTIN: 4052568283889
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase dimensione 1 secondo ISO 5599-2
Tipo di azionamento
Elettrico