Elettrovalvola VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L

8034958

GTIN: 4052568284244

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2800 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-2
Tipo di azionamento
Elettrico