Elettrovalvola VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L

8034966

GTIN: 4052568284329

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-2
Tipo di azionamento
Elettrico