Elettrovalvola VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L
8034969
GTIN: 4052568284350
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2900 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-2
Tipo di azionamento
Elettrico