Elettrovalvola VSVA-B-P53F-ZH-D2-1T1L
8034983
GTIN: 4052568284497
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
A 5/3 vie, pressurizzato da 1 a 2, chiuso da 4 a 5
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-2
Tipo di azionamento
Elettrico