Elettrovalvola VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2
8035186
GTIN: 4052568294113
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico