Elettrovalvola VUVS-LT25-B52-D-G14-F8

8035188

GTIN: 4052568294137

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico