Distributore NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R

8035783

GTIN: 4052568285135

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Distributore a Y con cavi su entrambi i lati
Lunghezza del cavo 1
2.5 m
Lunghezza del cavo 2
0.3 m
Grado di protezione
IP65 - IP67
Capacità di carico di corrente a 40 °C
4 A