Distributore NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-5R
8035784
GTIN: 4052568285142
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Distributore a Y con cavi su entrambi i lati
Lunghezza del cavo 1
5 m
Lunghezza del cavo 2
0.3 m
Grado di protezione
IP65 - IP67
Capacità di carico di corrente a 40 °C
4 A