Tubo in plastica PAN-R-22X2-SW
8036207
GTIN: 4052568285258
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
22 mm
Diametro interno
18 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C