Elettrovalvola VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
8036693
GTIN: 4052568429683
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1800 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
porta di lavoro pneumatica
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico