Sensore di portata SFAW-32-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

8036873

GTIN: 4052568285296

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della curva caratteristica di flusso
32 l/min
Fluido di lavoro
Fluidi liquidi - Acqua - Fluidi neutri
Pressione di lavoro
0 bar - 12 bar
Attacco fluido
Filetto femmina G3/4
Direzione del flusso
Unidirezionale - P1 -> P2