Sensore di portata SFAW-100-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036889
GTIN: 4052568285432
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Valore finale della curva caratteristica di flusso
100 l/min
Fluido di lavoro
Fluidi liquidi - Acqua - Fluidi neutri
Pressione di lavoro
0 bar - 12 bar
Attacco fluido
Collegamento dall'utente
Direzione del flusso
Unidirezionale - P1 -> P2