Bobina magnetica VACC-S18-120-A1-1

8040580

GTIN: 4052568286088

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 12,0 W
Grado di protezione
IP65