Bobina magnetica VACC-S18-120-A1-2A
8040582
GTIN: 4052568286095
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50/60 Hz, alimentazione 12,0 VA
Grado di protezione
IP65