Elettrovalvola VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C

8041900

GTIN: 4052568434779

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
130 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico