Elettrovalvola VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
8041958
GTIN: 4052568434793
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
490 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico