Elettrovalvola VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-EX2C

8041966

GTIN: 4052568434878

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
510 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico