Elettrovalvola VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S
8042542
GTIN: 4052568286743
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
180 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico