Elettrovalvola VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S
8042550
GTIN: 4052568286804
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
280 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico