Elettrovalvola VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S

8042560

GTIN: 4052568286880

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
160 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico