Elettrovalvola VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S
8042566
GTIN: 4052568286927
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
570 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico