Elettrovalvola VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S
8042570
GTIN: 4052568286958
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
350 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico