Elettrovalvola VUVG-BK14-B52-T-F-1R8L-S
8042576
GTIN: 4052568287009
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
380 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico