Combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
8042666
GTIN: 4052568287016
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1600 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
4 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm