Cavo di collegamento NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1

8047673

GTIN: 4052568287627

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Schema di innesto ZC, vite metrica
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
M8x1, codifica A secondo EN 61076-2-104
Lunghezza del cavo
0.5 m