Sensore di portata SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8
8058464
GTIN: 4052568295462
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della curva caratteristica di flusso
0.5 l/min
Fluido di lavoro
Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Azoto
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 10 bar
Direzione del flusso
Unidirezionale