Sensore di portata SFAE-2U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058506

GTIN: 4052568827717

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della curva caratteristica di flusso
2 l/min
Fluido di lavoro
Argon - Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Diossido di carbonio - Azoto
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
Per connettore a innesto O.D. 4 mm