Sensore di portata SFAE-5U-Q4-PNLK-PNVB-2.5K

8058509

GTIN: 4052568789770

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della curva caratteristica di flusso
5 l/min
Fluido di lavoro
Argon - Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Diossido di carbonio - Azoto
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
Per connettore a innesto O.D. 4 mm