Connettore maschio NPHS-S6-M-G14

8059258

GTIN: 4052568290054

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1038 l/min - 2100 l/min
Coppia nominale
11 Nm