Connettore maschio NPHS-S6-M-G38

8059259

GTIN: 4052568290061

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1038 l/min - 2050 l/min
Coppia nominale
12.5 Nm