Connettore maschio NPHS-S6-M-G12
8059260
GTIN: 4052568290078
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1002 l/min - 2000 l/min
Coppia nominale
14 Nm