Connettore femmina NPHS-D6-P-G18

8059266

GTIN: 4052568290122

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
875 l/min - 1050 l/min
Coppia nominale
3.5 Nm