Connettore femmina NPHS-D6-P-G38
8059268
GTIN: 4052568290146
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1216 l/min - 2083 l/min
Coppia nominale
12.5 Nm