Connettore femmina NPHS-D6-M-G38

8059276

GTIN: 4052568290214

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min - 2100 l/min
Coppia nominale
15 Nm