Connettore femmina NPHS-D6-M-G12
8059277
GTIN: 4052568290221
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min - 2100 l/min
Coppia nominale
25 Nm