Bobina magnetica VACF-B-K1-1-5-EX4-M
8059805
GTIN: 4052568290245
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 3 fili - Cavo con estremità aperta
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 4,36 W
Grado di protezione
IP65