Bobina magnetica VACF-B-K1-1-20-EX4-M

8059807

GTIN: 4052568290269

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 3 fili - Cavo con estremità aperta
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 4,36 W
Grado di protezione
IP65