Bobina magnetica VACF-B-K1-3A-5-EX4-M
8059810
GTIN: 4052568290290
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 3 fili - Cavo con estremità aperta
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50/60 Hz, potenza 5,0 VA
Grado di protezione
IP65