Tubo in plastica PTFEN-10X1,5-NT-300
8061180
GTIN: 4052568290696
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
10 mm
Diametro interno
7 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C