Cavo di collegamento NEBC-D8W4-ES-1-N-S-D8W4-ET
8065126
GTIN: 4052568584566
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore
M8x1, codifica D secondo EN 61076-2-114
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
M8x1, codifica D secondo EN 61076-2-114
Lunghezza del cavo
1 m