Nipplo doppio NPFC-D-2M3-M

8069210

GTIN: 4052568297480

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
M3
Collegamento pneumatico, porta 2
M3
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar