Manicotto di riduzione NPFC-R-G1-G34-F
8069226
GTIN: 4052568297640
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Collegamento pneumatico, porta 2
G3/4
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar