Cilindro compatto AEN-S-20-25-I-P
8076503
GTIN: 4052568461119
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
162 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità