Cilindro compatto AEN-S-32-5-I-P

8076512

GTIN: 4052568461164

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
439 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità